(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - casquillo, apriete de tuercas

Acopladores de aire - casquillo, apriete de tuercas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acopladores de aire: estándar, casquillo, apriete de tuercas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCSCNAceroRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLBH1Masa (g)
TipoNo.
MCSCN864.54.517105
1064.55.317106
1265.57.519112

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCSCN8
MCSCN10
MCSCN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.512

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes Zócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable) Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C -20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa 1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa 2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5