(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, roscado

Acopladores de aire - enchufe, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarAlto flujo
MCSMMCHSMAceroRevestimiento de cromo
MCSMS-Acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiametro de hilo
T
LLlaves planas
H
I.D.
B
Masa (g)
TipoNo.MCSMMCSMSMCHSM
MCSM
MCSMS
20 R 1/455.519710196-
30 R 3/856.5198108105-
40 R 1/259.5239131120-
MCHSM20 R 1/460197.5--89
30 R 3/860.51910--91
40 R 1/2562413--102

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHSM20
MCHSM30
MCHSM40
MCSM20
MCSM30
MCSM40
MCSMS20
MCSMS30
MCSMS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diametro de hilo Tipo de caudal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60R 1/4Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60R 3/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60R 1/2Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] AceroAire-20~80R 1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~80R 3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~80R 1/2Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303Agua / Aire-20~80R 1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303Agua / Aire-20~80R 3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303Agua / Aire-20~80R 1/2Tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes Zócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable) Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C -20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa 1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa 2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5