(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de aire - tapón, ajuste de tuerca

Acopladores de aire - tapón, ajuste de tuerca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acopladores de aire: estándar, tapón, apriete de tuercas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPCNAceroRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
MCPC8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLABHMasa (g)
TipoNo.
MCPCN8 43174.51730
10 43175.31742
12 45197.51950
[ ! ]Cuando se utiliza MCPCN en combinación con el tubo, seleccione el mismo número que el del diámetro externo del tubo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPCN8
MCPCN10
MCPCN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104512

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoTapones en ángulo
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5