(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos rápidos - enchufe, válvula de alta presión 210

Acoplamientos rápidos - enchufe, válvula de alta presión 210

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Acero al carbono especial
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aceite
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

Acoplamientos rápidos - Válvula de enchufe, roscada, de alta presión (tipo 210): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono especial [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
QBPFC3
Número de parteRc
(PT)
LD1D2Llave inglesa H
TipoNo.
QBSHT21/451.6282419
33/8603428.623
41/272.24338.535
63/472.24338.535

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QBSHT2
QBSHT3
QBSHT4
QBSHT6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos - Válvula de enchufe, roscada, de alta presión (tipo 210): imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero al carbono especial Fluido Aplicable Aceite
Macho femenino Enchufes Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) nulo :: 20,6
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico