(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de filtro, regulador y lubricador (equipo F, R y L)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSFRRR10A
No. | Nombre | [M] Material | No. | Nombre | [M] Material |
① | Reguladores con filtro | MSFR | ④ | Accesorio | Aleación de aluminio fundido 383.0 |
② | Lubricador | MSRR | |||
③ | Soporte | Aleación de aluminio fundido 383.0 | ⑤ | Tornillo de cabeza hexagonal | Aleación de acero 4137 |
⑥ | Empaquetadura | Caucho nitrilo NBR |
Número de parte |
MSFRAF8A |
Número de parte | Rc (PT) | Nomi Filtración Clasificación (µm) | Presión operacional (Mpa) | Rango de ajuste de presión (MPa) | Resistencia a la presión (Mpa) | Capacidad de aceite (cm 3 ) | Min. Caudal de goteo (ℓ/min) | Aceite recomendado | Rango de temperatura ambiente (°C) | Fluido Aplicable | Masa (g) | |
Tipo | No. | |||||||||||
MSFRRR | 8A | 1/4 | 5 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 55 | 50 | Tipo de aceite de turbina 1 (ISO VG32) | 5~60 | Aire | 780 |
10A | 3/8 | 60 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Combinación de unidad reguladora | Regulador con filtro + lubricador | Establecer rango de presión(MPa) | 0.05::0.85 | Tamaño del puerto | Rc3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Lubricador, mín. Caudal de goteo(l/min) | 60 | Entorno operativo | Herramientas neumáticas | Calidad del aire comprimido | Aire seco general |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Material del tazón | PC | Guardia de cuenco | Presencia |
Mecanismo de alivio | Alivio | Dirección del flujo | Flujo estándar (derecha → izquierda) | Lubricador, volumen de almacenamiento de aceite(cm3) | 55 |
Masa(g) | 780 | Nominal (No.) | 10A | Rango de temperatura ambiente(℃) | 5~60 |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.05~1.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSFRRR10A de la serie Unidades FRL - filtro, regulador, lubricador.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente