(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador - para aire

Regulador - para aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas de descompresión capaces de ajustar la presión.

  • Componentes inCAD
Regulador de aire: imagen relacionada
[A] Accesorios: Manómetro 1 pieza Soporte 1 pieza

Especificaciones

Número de parte-Nomi Clasificación de filtración
MSAF8A-S
MSR8A
-
40
Número de parteRc
(PT)
Presión de funcionamiento (Mpa)Rango de ajuste de presión
(Mpa)
Resistencia a la presión
(Mpa)
Rango de temperatura ambiente
(°C)
Fluido AplicableMasa
(g)
TipoNo.
MSR8A-S1/40.05~1.00.05~0.851.55~60Aire250
8A420
10A3/8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSR8A
MSR8A-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMasa
(g)
Nominal (No.)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104208A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102508A-S

Cargando…

  1. 1

Más información

Regulador de aire: imagen relacionada
 

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Otros Tipo de regulador Estándar A Estándar
Fluido Aplicable Aire comprimido Establecer rango de presión(MPa) 0.05~0.85 Lado de suministro, diámetro de conexión 1/4
Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1.0 Dirección del flujo Dirección hacia la derecha Rango de temperatura ambiente(℃) 5~60
Rango de presión de operación(MPa) 0.05~1.0