(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador - con filtro, para aire

Regulador - con filtro, para aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador - con filtro, para aire
  • Regulador - con filtro, para aire
  • Descuento por volumen

Reguladores reductores de presión con filtro de aire.

  • Componentes inCAD
Reguladores de aire - Con filtro: imagen relacionada
· Materiales
■ Lista de componentes
No.Nombre[M] MaterialNo.Nombre[M] Material
8A-S8A, 10A8A-S8A, 10A
Cuerpo principalAleación de fundición de aluminio 380.0Tornillo de ajusteAcero al carbón 1018
CapóPBT Tereftalato de polibutilenoPOM PolioximetilenoElementoPE
Protector de casoAleación de aluminio fundido 383.0PCVálvula de drenajeLatón C36000POM Polioximetileno
CajaPCTuerca de bloqueoAleación de aluminio 6063POM Polioximetileno
VálvulaCaucho nitriloSoporteAcero bajo en carbón
MangoPOM PolioximetilenoManómetro-
[A] Accesorios: (solo MSFR) Manómetro 1 pieza, soporte 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSFR8A-S
MSRR8A
Número de parteRc
(PT)
Nomi Clasificación de filtración
(µm)
Presión operacional
(Mpa)
Rango de ajuste de presión
(MPa)
Resistencia a la presión (Mpa)Rango de temperatura ambiente
(°C)
Fluido AplicableMasa (g)
TipoNo.
MSFR8A-S1/4400~1.00.05~0.851.55~60Aire210
8A50.05~1.0460
10A3/8
Número de parte
MSPGN1
(Manómetro)
* La válvula de drenaje en el Diagrama de Estructura⑨ drena automáticamente cuando la presión llega a 0.5 MPa o menos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSFR8A-S
MSFR10A
MSPGN1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluido Aplicable Establecer rango de presión
(MPa)
Lado de suministro, diámetro de conexión Rango de presión de operación
(MPa)
Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Masa
(g)
Nominal (No.) Rango de temperatura ambiente
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aire comprimido0.05~0.851/40~1.0Dirección hacia la derechaOtros2108A-S5~600~1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aire comprimido0.05~0.853/80.05~1.0Dirección hacia la derechaOtros46010A5~600.05~1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-------1--

Cargando…

  1. 1

Más información

Reguladores de aire - Con filtro: imagen relacionada
 

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Otros Tipo de regulador Estándar A Estándar