(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manómetros - Rectos

Manómetros - Rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Manómetro compacto. · El rango de presión de visualización es de 0 a 0,8 MPa.

  • Componentes inCAD
Manómetros - Rectos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSFRAF8A

Número de parte
GPCS2
Número de parteTABLMasa (g)
TipoNo.
GPCS1R1/8821178
2R1/411241816.5
5M5x0.8316.513.56

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPCS1
GPCS2
GPCS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de presión indicado0 a 0.8 MPa
Exactitud± 5% (escala completa *)
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Ángulo de escala150˚
MaterialTapaAcrílico
Cuerpo de metalLatón (niquelado)
Cuerpo de resinaPBT Tereftalato de polibutileno
* Se muestran las diferencias de posición cuando la presión mostrada ha cambiado repentinamente de 0 a Máx. valor de 0.8 MPa.
· GPUS se puede cambiar de dirección utilizando la parte hexagonal de su cuerpo.
 

Información básica

Tipo Manómetro de Presión de Uso General/Estándar Presión Indicada Máxima(Mpa) 0.8 Diámetro Exterior(φ) 15