(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de cobre recocido - Unión, extremo roscado

Accesorios para tuberías de cobre recocido - Unión, extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de rosca de conexión: R
· Tipo de conección: Inserto de tubo a rosca

  • Componentes inCAD
Accesorios para tuberías de cobre recocido - Unión, extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Número de parteR (PT)
T
T
R(PT)
(L)L1L2T1 (UNF)
Unificar hilo fino
Cuadrado
TipoDCuerpo principalTuerca
DKNT611/834697/16-20UNF1617
21/4376121617
33/8408131917
811/835691/2-20UNF1619
21/4386121619
33/8418131919
1021/4438125/8-18UNF1922
33/8448131922
41/24910162222

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKNT6-1
DKNT6-2
DKNT6-3
DKNT8-1
DKNT8-2
DKNT8-3
DKNT10-2
DKNT10-3
DKNT10-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Tipo de rosca de conexión R Material del tubo Tubo de cobre