(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubos de cobre - recocido

Tubos de cobre - recocido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tubos de cobre - recocido
  • Tubos de cobre - recocido

[Características]·un tubo de cobre recocido. [Material]·fosfato de cobre (C1220).

  • Componentes inCAD
Tubos de cobre recocido: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-L
DKEN8-300
Número de parteLt
TipoD
DKEN
DKENF
31002003001
4100200300500
5
6
8
10
[ ! ]DKEN se envía desenrollado y puede llegar un poco distorsionado.
[ ! ]Cuando se combinan DKEN y accesorios de tubería de cobre recocido, expanda el extremo de la tubería a 45 ° con la herramienta de anillo abocinado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKEN3-[100,​200,​300]
DKEN4-[100,​200,​300,​500]
DKEN5-[100,​200,​300,​500]
DKEN6-[100,​200,​300,​500]
DKEN8-[100,​200,​300,​500]
DKEN10-[100,​200,​300,​500]
DKENF4-[100,​200,​300,​500]
DKENF5-[100,​200,​300,​500]
DKENF6-[100,​200,​300,​500]
DKENF8-[100,​200,​300,​500]
DKENF10-[100,​200,​300,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo acampanado100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo acampanado100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo acampanado100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo acampanado100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo acampanado100 ~ 500