(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 45°, hembra, rosca PT, rosca PF

Accesorios hidráulicos - 45 grados. Codo, hembra, PT roscado, PF roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCWPFAcero al carbono 1025Cromato trivalente
YCWPFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCLPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1L212
TipoNo.
YCWPF
YCWPFS
11F1/81/818171211
22F1/41/421211313
33F3/83/823231515
44F1/21/229281818

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCWPF11F
YCWPF22F
YCWPF33F
YCWPF44F
YCWPFS11F
YCWPFS22F
YCWPFS33F
YCWPFS44F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluido aplicable Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Codo de 45 °, hembra

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico