(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, macho, rosca PT, rosca PF

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, macho, rosca PT, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores de adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Conexiones hidráulicas: rectas, macho, roscado PT, roscado PF: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPFGAcero al carbono 1035Cromato trivalente
YCPFGSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L12B
TipoNo.
YCPFG
YCPFGS
11F1/81/83110614
12F1/81/43410819
21F1/41/83413614
22F1/41/43813819
23F1/43/83913822
32F3/81/43915819
33F3/83/84215822

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPFG11F
YCPFG12F
YCPFG21F
YCPFG22F
YCPFG23F
YCPFG32F
YCPFG33F
YCPFGS11F
YCPFGS22F
YCPFGS33F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Derecho, macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico