(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tuberías sanitarias - extremos de férula, T

Accesorios para tuberías sanitarias - extremos de férula, T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias - Tees, puntas de virola: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNBTAcero inoxidable 304
SNBTSAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteABH
TipoNo.
SNBTS8A34.0 27.5 55
10A
15A
SNBT
SNBTS
1S50.5 43.5 55
1.5S50.5 43.5 70
2S64.0 56.5 82
2.5S77.5 70.5 105
3S91.0 83.5 110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNBT1S
SNBT1.5S
SNBT2S
SNBT2.5S
SNBT3S
SNBTS1S
SNBTS1.5S
SNBTS2S
SNBTS2.5S
SNBTS3S
SNBTS8A
SNBTS10A
SNBTS15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A8A10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A10A14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A15A17.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Tees, puntas de virola: Imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Contera Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico
Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior