(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias: férula en ambos extremos, codo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNBEAcero inoxidable 304
SNBESAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteABLH
TipoNo.
SNBES8A34.0 27.5 55 72
10A
15A
SNBE
SNBES
1S50.5 43.5 55 80.3
1.5S50.5 43.5 70 95.3
2S64.0 56.5 82 114
2.5S77.5 70.5 105 143.8
3S91.0 83.5 110 155.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNBE1S
SNBE1.5S
SNBE2S
SNBE2.5S
SNBE3S
SNBES1S
SNBES1.5S
SNBES2S
SNBES2.5S
SNBES3S
SNBES8A
SNBES10A
SNBES15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A8A10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A10A14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L8A~15A15A17.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias: férula en ambos extremos, codo: imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Codo Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Contera Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior