(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubiertas de tubería de acero: retención de calor/frío, codo

Cubiertas de tubería de acero: retención de calor/frío, codo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cubiertas de tubería de acero: retención de calor/frío, codo
  • Cubiertas de tubería de acero: retención de calor/frío, codo
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Use esto para retener la temperatura de un accesorio de tubería de acero.

Cubiertas de tubos de acero: codo, calor, retención de frío: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: espuma de polietileno resistente al calor

Especificaciones

Número de parte-L
HKCVP6A
HKCVE6A
-

100
Número de parteDdtLAB
TipoNo.
HKCVE
HKCVT
6A32168243264
8A36208263468
10A442410324080
15A482810344284
20A543410364488
25A6343104050100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKCVE6A
HKCVE8A
HKCVE10A
HKCVE15A
HKCVE20A
HKCVE25A
HKCVT6A
HKCVT8A
HKCVT10A
HKCVT15A
HKCVT20A
HKCVT25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEl diámetro exterior del tubo de aplicación principal D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A