(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de tubería - Patas en forma de paleta

Soportes de tubería - Patas en forma de paleta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de tubería - Patas en forma de paleta
  • Soportes de tubería - Patas en forma de paleta
Soportes de tubería - Patas en forma de paleta: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HGAAcero al carbón 1018Cromato trivalente
HGASAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
KBND25A
TGA2
Número de parteL
TipoNo.
HGA
HGAS
150
275
3100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGA1
HGA2
HGA3
HGAS1
HGAS2
HGAS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Ejemplo

Soportes de tubería - Patas en forma de paleta: imagen relacionada
SGPPN (>> Haga clic aquí )