(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de tubería - Pata en forma de T

Soportes de tubería - Pata en forma de T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de tubería - Pata en forma de T
  • Soportes de tubería - Pata en forma de T
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

[Características]·Un soporte de tubería. [Material]·acero (SPHC), acero inoxidable (SUS304).

Soportes de tubería - Pata en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TGAAcero bajo en carbónCromato trivalente
TGASAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
KBND25A
TGA2
Número de parteL(ℓ)
TipoNo.
TGA
TGAS
1S5026
16036
28056
310076
[ ! ] Para pedidos de 1 a 29 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGA1
TGA1S
TGA2
TGA3
TGAS1
TGAS1S
TGAS2
TGAS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100