(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para tubos - adaptador de montaje

Abrazaderas para tubos - adaptador de montaje
  • Descuento por volumen

· Material: Fundición a presión de aleación de aluminio.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre abrazaderas de tubería: adaptador de montaje, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de tubería - Adaptador de montaje: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio fundido a presión (aleación de fundición de aluminio 383.0)

Especificaciones

Número de parte-P o M
MCBM38
MCMA50
MCKB100
MCWA75
-

-
10

8
Número de partePLL1DD1Cuerpo aplicable no.
TipoNo.
MCMA388.53213.321.228.838
508.53213.331.240.850
75134319.55464.475
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCMA50
MCMA75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. aplicable I.D. P
(mm)
Diámetro exterior D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508.540.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751364.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio fundido a presión Tratamiento de superficies Ninguno