(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para tubos - multipuerto

Abrazaderas para tubos - multipuerto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero bajo en carbón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las abrazaderas de tubería (tipo puerto múltiple), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de tubería - Tipo de puerto múltiple: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
* Chapado en negro

Especificaciones

Número de parte-N (número de agujeros)
MTC50-4
Número de parteN
(Número
de líneas)
LPQBDTPerno de montaje recomendado (grueso)
TipoNo.Una pilaDos pilas
MTC3815537.527.52692.3M8-50M8-90
292.5
3130
4167.5
5205
5017050352692.3M8-65M8-115
2120
3170
4220
5270
751100755038113.2M10-90M10-170
2175
3250
4325
5400
10011301006542114M10-120-
2230
[ ! ]La dimensión L de los pernos recomendados para el montaje es para usar adaptadores soldados (MCWA Haga clic aquí )
Asegúrese de confirmar la longitud de cada método de montaje antes de usar.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTC38-1
MTC38-2
MTC38-3
MTC38-4
MTC38-5
MTC50-1
MTC50-2
MTC50-3
MTC50-4
MTC50-5
MTC75-1
MTC75-2
MTC75-3
MTC75-4
MTC75-5
MTC100-1
MTC100-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. aplicable El número de agujeros Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038155
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038292.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10383130
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10384167.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10385205
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10502120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10503170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10504220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10505270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10752175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10753250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10754325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10755400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002230

Cargando…

  1. 1

Más información

Abrazaderas de tubería - Tipo de puerto múltiple: Imagen relacionada

Ejemplo

Abrazaderas de tubería - Tipo de puerto múltiple: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Pintura negra