(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, baja presión

Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Pezón hexagonal
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de tubería de baja presión con boquilla reductora (MISUMI, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Boquilla reductora: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material
STUNPS Fundido de acero inoxidable CF-8
STUNPSS Fundido de acero inoxidable CF-8M

Especificaciones

Numero de parte
SGPSD12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Numero de parteR(PT)STUNPSSTUNPSS
TipoNo.T1T2BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d1)(d2)BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d 1 )(d 2 )
STUNPS
STUNPSS
121/41/817331012117516288.012.07.67.55.0
133/81/821341013119519297.813.17.610.94.9
233/81/421351013129719338.112.912.010.97.4
241/21/4263810161213724368.116.311.914.54.6
341/23/8263910161313924378.515.512.914.410.9
363/43/8324211181316929398.517.512.319.911.0
463/41/23245111816161329428.217.915.520.014.5
4811/23848122016221336458.320.815.925.514.5
6813/43850122018221636478.420.917.625.520.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STUNPS12
STUNPS13
STUNPS23
STUNPS24
STUNPS34
STUNPS36
STUNPS46
STUNPS48
STUNPS68
STUNPSS12
STUNPSS13
STUNPSS23
STUNPSS24
STUNPSS34
STUNPSS36
STUNPSS46
STUNPSS48
STUNPSS68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Operating Conditions of Fittings
*Pulsating Water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles. (Except for transitional change)
*Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.
*As fittings are cast products, ( ) dimensions such as (D) and (T) are for reference, not guaranteed.
Estado fluido Max. Presión de funcionamiento Mpa
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C 1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C 1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C 2.0
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Pezón hexagonal
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo Adecuado