(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería: adaptador de codo de 90°, hembra, roscado, baja presión

Conexión de tubería: adaptador de codo de 90°, hembra, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Codos
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cómo reducir el accesorio de tubería de baja presión con codo de 90 grados (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Reductor, 90 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPEDFCMB270Galvanizado en caliente
SUTEDFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
SGPSD12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc (PT)SGPEDSUTED
TipoNo.T1T2(D1)(D2)(L1)(L2)WH(D1)(D2)(L1)(L2)WH
SGPED
SUTED
241/41/2233136402424223035392424
343/81/2273139422526263039402526
363/83/4273742472828263641462828
461/23/4283544493029303644483029
481/21284246543332304447553233
683/41344352573534364452573534

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPED24
SGPED34
SGPED36
SGPED46
SGPED48
SGPED68
SUTED24
SUTED34
SUTED36
SUTED46
SUTED48
SUTED68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701B(25A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701B(25A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y el caudal se produce en ciclos. (Excepto por el cambio de transición)
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento Mpa
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Codos
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tipo Adecuado