(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de tubería - unión, punta configurable

Racor de tubería - unión, punta configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios que permiten extender la longitud del accesorio.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acoplamientos de extensión - Longitud seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Machos/roscadosAmbos extremos estriadosAmbos extremos planos
Roscas de tubería de igual diámetroReductor Roscas de tubería de igual diámetroReductor Roscas de tubería de igual diámetroReductor
-EXTGBDEXMGB---Acero al carbón 1018(Óxido negro)20,6 MPa
EXTGEXTGDEXMG-EXFGEXFGDNiquelado electrolítico
EXTGSEXTGSDEXMGSEXMGSDEXFGSEXFGSDAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de piezaT1L
EXTG3
EXTGSD4


3

30
40
■ Macho/grifos
■ Hombre/identificación de grifos d
Número de piezaLR/rc (PT), M (grueso) T1 , T2B(C)d
TipoNúmero
Diámetro igual
EXTG
EXTGS
1 202530   1/81416.24.5
2  253035  1/41921.96.5
3   303540 3/82427.79.0
4    3540451/22731.210.0
51520     M589.22.0
 
T1d
M52.0 (3.0)
R1/84.5
R1/46.5
R3/89.0
R1/210.0
 
T1d
NPT1/84.5
NPT1/46.5
NPT3/89.0
NPT1/210.0
() es aplicable al tipo Reductor.
Número de piezaM (grueso), R (PT), NPTLRc(PT)
T2
B(C)
TipoNúmeroT1
Reduciendo
EXTGBD
EXTGD
EXTGSD
15 (M5)1 N (NPT1/8)202530   1/81416.2
21 (1/8)2 N (NPT1/4) 253035  1/41921.9
31 (1/8)2 (1/4)3 N (NPT3/8)  303540 3/82427.7
42 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2)   3540451/22731.2
■Ambos extremos estriados
 
Número de piezaLR (PT), M (grueso) T1 , T2B(C)d
TipoNúmero
Diámetro igual
EXMGB
EXMG
EXMGS
110 15 201/81416.24.510
21/41921.96.510
33/82427.79.012
41/22731.210.017
55 10 15M589.23.07.5
 
Número de piezaM (grueso), R (PT), NPTLR (PT) T2B(C)d
TipoNúmeroT1
Reduciendo
EXMGSD
15 (M5)1 N (NPT1/8)10 15 201/81416.2103
21 (1/8)2 N (NPT1/4)1/41921.9104.5
31 (1/8)2 (1/4)3 N (NPT3/8)3/82427.7124.5
42 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2)1/22731.2176.5
Ambos extremos planos
 
Número de piezaLRc (PT), M (grueso) T1 , T2B(C)d
TipoNúmero
Diámetro igual
EXFG
EXFGS
1 202530   1/81416.28.2
2  253035  1/41921.910.9
3   303540 3/82427.714.4
4    3540451/22731.218.0
5152025    M589.24.2
 
Número de piezaM (grueso), R (PT), NPTLRc (PT)T2B(C)d
TipoNúmeroT1
Reduciendo
EXFGD
EXFGSD
15 (M5)1 N (NPT1/8)202530   1/81416.24.2
21 (1/8)2 N (NPT1/4) 253035  1/41921.98.2
31 (1/8)2 (1/4)3 N (NPT3/8)  303540 3/82427.78.2
42 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2)   3540451/22731.210.9
[ ! ] La rosca NPT puede tener un orificio pasante más grande (d).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EXFG1-20
EXFG1-25
EXFG1-30
EXFG2-25
EXFG2-30
EXFG2-35
EXFG3-30
EXFG3-35
EXFG3-40
EXFG4-35
EXFG4-40
EXFG4-45
EXFG5-15
EXFG5-20
EXFG5-25
EXFGD1-1N-20
EXFGD1-1N-25
EXFGD1-1N-30
EXFGD1-5-20
EXFGD1-5-25
EXFGD1-5-30
EXFGD2-1-25
EXFGD2-1-30
EXFGD2-1-35
EXFGD2-2N-25
EXFGD2-2N-30
EXFGD2-2N-35
EXFGD3-1-30
EXFGD3-1-35
EXFGD3-1-40
EXFGD3-2-30
EXFGD3-2-35
EXFGD3-2-40
EXFGD3-3N-30
EXFGD3-3N-35
EXFGD3-3N-40
EXFGD4-2-35
EXFGD4-2-40
EXFGD4-2-45
EXFGD4-3-35
EXFGD4-3-40
EXFGD4-3-45
EXFGD4-4N-35
EXFGD4-4N-40
EXFGD4-4N-45
EXFGS1-20
EXFGS1-25
EXFGS1-30
EXFGS2-25
EXFGS2-30
EXFGS2-35
EXFGS3-30
EXFGS3-35
EXFGS3-40
EXFGS4-35
EXFGS4-40
EXFGS4-45
EXFGS5-15
EXFGS5-20
EXFGS5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de conección Forma de conexión Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Niquelado sin electrolítico15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMRc1/8B(6A)M5Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMRc1/8B(6A)M5Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMRc1/8B(6A)M5Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/4B(8A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/4B(8A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/4B(8A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc3/8B(10A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo: tornillo de diámetro diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRRc1/2B(15A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTRc1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/8B(6A)-Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/4B(8A)-Ninguno35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Ninguno35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc3/8B(10A)-Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Ninguno35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoRcRc1/2B(15A)-Ninguno45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Ninguno15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoMMM5-Ninguno25

Cargando…

Más información

Rosca JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF): Compatible con ISO 228-1
ANSI/ASME B.1.20.1-1983(NPT)
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Tipo Adecuado