(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubo - unión, largo, macho, roscado, baja presión (Números de pieza)

Racor de tubo - unión, largo, macho, roscado, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, SGP
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Ambos pezones largos
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería de baja presión con boquilla larga (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Boquillas largas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPNPRSGPGalvanizado en caliente
SUTNPRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza-L
SGPPT8A
SGPNPR8A

-

75
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de pieza(L)R
(PT)
(D)(d)SGPNPRSUTNPR
TipoN.ºSGPNPRSUTNPRSGPNPRSUTNPRL50L75L100L125L50L75L100L125
SGPNPR
SUTNPR
6A50
75
100
125
1/810.5-6.2-120170210240----
8A1/413.413.89.29.4120170210240130180210260
10A3/817.417.312.912.7120170210240130180210260
15A1/221.921.716.516.1120170210240180210240320
20A3/427.227.221.521.4160210270340190230280360
* La dimensión D de SGPNPR tiene una tolerancia de +0,5 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPNPR6A-50
SGPNPR6A-75
SGPNPR6A-100
SGPNPR6A-125
SGPNPR8A-50
SGPNPR8A-75
SGPNPR8A-100
SGPNPR8A-125
SGPNPR10A-50
SGPNPR10A-75
SGPNPR10A-100
SGPNPR10A-125
SGPNPR15A-50
SGPNPR15A-75
SGPNPR15A-100
SGPNPR15A-125
SGPNPR20A-50
SGPNPR20A-75
SGPNPR20A-100
SGPNPR20A-125
SUTNPR8A-50
SUTNPR8A-75
SUTNPR8A-100
SUTNPR8A-125
SUTNPR10A-50
SUTNPR10A-75
SUTNPR10A-100
SUTNPR10A-125
SUTNPR15A-50
SUTNPR15A-75
SUTNPR15A-100
SUTNPR15A-125
SUTNPR20A-50
SUTNPR20A-75
SUTNPR20A-100
SUTNPR20A-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno125

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento (Mpa)
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y la velocidad de flujo se produce en ciclos (excepto el cambio de transición).
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (L 2 ) son para referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Ambos pezón largo
Rosca de conexión tipo M1 R Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Tipo Adecuado