(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - unión, macho, roscado, baja presión (Números de pieza)

Racor de tubería - unión, macho, roscado, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racor de tubería - unión, macho, roscado, baja presión
  • Racor de tubería - unión, macho, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, SGP
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: pezón redondo
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de tubería de baja presión con boquilla (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Accesorios de tubería de baja presión - Boquilla: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPNPSGPGalvanizado en caliente
SUTNPAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de piezaL
SGPPT8A
SGPNPR8A


75
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaR
(PT)
DLd
TipoNúmeroSGPNPSUTNP
SGPNP
SUTNP
6 A1/810.5246.56.5
8 A1/413.8269.29.7
10 A3/817.32812.713.1
15 A1/221.73416.115.5
20 A3/427.23821.621.3
25 A134.04227.628.1
32 A1 1/442.75035.735.8
40 A1 1/248.65041.641.8
50 A260.55852.953.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPNP6A
SGPNP8A
SGPNP10A
SGPNP15A
SGPNP20A
SGPNP25A
SGPNP32A
SGPNP40A
SGPNP50A
SUTNP6A
SUTNP8A
SUTNP10A
SUTNP15A
SUTNP20A
SUTNP25A
SUTNP32A
SUTNP40A
SUTNP50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SGP1B(25A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1 1/4B(32A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP1 1/2B(40A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP2B(50A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento (Mpa)
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y la velocidad de flujo se produce en ciclos (excepto el cambio de transición).
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (L 2 ) son para referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Pezón redondo
Rosca de conexión tipo M1 R Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Tipo Adecuado