(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, baja presión

Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, baja presión
  • Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: sindicatos
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de tubería de unión de baja presión (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Unión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPPUFCMB270Galvanizado en caliente
SUTPUFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Numero de parte
SGPSD12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Numero de parteRc
(PT)
SGPPUSUTPU
TipoNo.B1(L)(A)BB1(L)(A)B
SGPPU
SUTPU
6A1/81530132514301325
8A1/41933.513.5311833.513.531
10A3/8233816372237.51637
15A1/2274117422640.51742
20A3/4335118.5493242.51750
25A14154205941512059
* Forma de B 1 Parte: SUTPU6A, 8 A: 2-Flat, SUTPU10A, 15 A: Hex, SUTPU20A, 25 A: Octágono, SGPPU: Octágono
■ Característica
Estos accesorios se pueden quitar aflojando las tuercas y, por lo tanto, no requieren torcer las tuberías.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPPU6A
SGPPU8A
SGPPU10A
SGPPU15A
SGPPU20A
SGPPU25A
SUTPU6A
SUTPU8A
SUTPU10A
SUTPU15A
SUTPU20A
SUTPU25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10[Acero] FCMB2701/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2703/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y el caudal se produce en ciclos. (Excepto por el cambio de transición)
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento Mpa
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Unión
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tipo Adecuado