(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de tubería: codo de 45°, hembra, roscado, baja presión

Accesorio de tubería: codo de 45°, hembra, roscado, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorio de tubería: codo de 45°, hembra, roscado, baja presión
  • Accesorio de tubería: codo de 45°, hembra, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería de baja presión con codo de 45 grados (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - 45 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPHEFCMB270Galvanizado en caliente
SUTHEFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte-L
SGPPT8A
SGPNPR8A

-

75
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
SGPHESUTHE
TipoNo.(D)L(D)LVolumen
Tasa de descuento
20 a 49 piezas
SGPHE
SUTHE
6A1/818161716450
8A1/422172117320
10A3/826192519320
15A1/230212821370
20A3/436253525520
25A144294229810

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPHE6A
SGPHE8A
SGPHE10A
SGPHE15A
SGPHE20A
SGPHE25A
SUTHE6A
SUTHE8A
SUTHE10A
SUTHE15A
SUTHE20A
SUTHE25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tipo Adecuado