(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería - tapón, macho, roscado, baja presión

Racor de tubería - tapón, macho, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Hilo (Terminal)
· Forma conectora: Tapones en ángulo
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería de baja presión (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - tapón: imagen relacionada
■ Sin revestimiento de rosca
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPPPSWCH10R equiv.Cromato trivalente
SUPPPFundido de acero inoxidable CF-8-

■ Con revestimiento de rosca
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCPPFCMB270Galjanoplastia de zinc caliente
SUCPPFundido de acero inoxidable CF-8-
Temperatura permitida: 150 °C

Especificaciones

Número de pieza
SGCEL25A
SGCPP20A
■ Sin revestimiento de rosca
Número de piezaR
(PT)
Tamaño cuadrado Ht L
TipoN.ºSGPPPSUPPP
SGPPP
SUPPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131
32A1 1/423133535
40A1 1/226143636
50A232154141
* Forma de la parte H: número 6 A a 50 A = cuadrado

■ Con revestimiento de rosca
Número de piezaR
(PT)
Tamaño cuadrado
H
t L
TipoN.ºSGCPPSUCPP
SGCPP
SUCPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCPP6A
SGCPP8A
SGCPP10A
SGCPP15A
SGCPP20A
SGCPP25A
SGPPP6A
SGPPP8A
SGPPP10A
SGPPP15A
SGPPP20A
SGPPP25A
SGPPP32A
SGPPP40A
SGPPP50A
SUCPP6A
SUCPP8A
SUCPP10A
SUCPP15A
SUCPP20A
SUCPP25A
SUPPP6A
SUPPP8A
SUPPP10A
SUPPP15A
SUPPP20A
SUPPP25A
SUPPP32A
SUPPP40A
SUPPP50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable Revestimiento de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.1/8B(6A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SWCH10R Equiv.1/4B(8A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SWCH10R Equiv.3/8B(10A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.1/2B(15A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] SWCH10R Equiv.3/4B(20A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.1B(25A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.1 1/4B(32A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.1 1/2B(40A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SWCH10R Equiv.2B(50A)Cromado trivalenteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)Ninguno-No provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento (Mpa)
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y la velocidad de flujo se produce en ciclos (excepto el cambio de transición).
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (L 2 ) son para referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tipo Adecuado