(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de tubería: adaptador de codo de 90°, macho a hembra, roscado y roscado, baja presión

Conexión de tubería: adaptador de codo de 90°, macho a hembra, roscado y roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Codo femenino, masculino
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio de tubería de baja presión con codo de 90 grados, roscado y roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - 90 grados.  Codo, roscado y roscado: imagen relacionada
■ Sin revestimiento de rosca
· Materiales
Tipo[M] Material[S] tratamiento de superficie
SGPPELFCMB270Galjanoplastia de zinc caliente
SUTPELFundido de acero inoxidable CF-8-

■ Con revestimiento de rosca
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCELFCMB270Galjanoplastia de zinc caliente
SUCELFundido de acero inoxidable CF-8-
Temperatura permitida: 150 °C

Especificaciones

Número de pieza
SGCEL25A
SGCPP20A
■ Sin revestimiento de rosca
Número de piezaR, rc
(PT)
SGPPELSUTPEL
TipoN.º(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)AB
SGPPEL
SUTPEL
6A1/8192336172614.522331726
8A1/422264219301924.339.51930
10A3/827314823352329.846.52335
15A1/231385627402735.853.52740
20A3/436456632473343.363.53247
25A1455576.538544152.574.53854
32A1 1/4556789.546625064874662
40A1 1/262729948685668.5964868
50A27587116.557796983113.55779

■ Con revestimiento de rosca
Número de piezaR
Rc
(PT)
SGCELSUCEL
TipoN.º(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)AB
SGCEL
SUCEL
6A1/8192336172614.522331726
8A1/422264219302126411930
10A3/827314823352532482335
15A1/231385627402938552740
20A3/436456632473646653247
25A1455576.538544455763854

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCEL6A
SGCEL8A
SGCEL10A
SGCEL15A
SGCEL20A
SGCEL25A
SGPPEL6A
SGPPEL8A
SGPPEL10A
SGPPEL15A
SGPPEL20A
SGPPEL25A
SGPPEL40A
SGPPEL50A
SUCEL6A
SUCEL8A
SUCEL10A
SUCEL15A
SUCEL20A
SUCEL25A
SUTPEL6A
SUTPEL8A
SUTPEL10A
SUTPEL15A
SUTPEL20A
SUTPEL25A
SUTPEL32A
SUTPEL40A
SUTPEL50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable Revestimiento de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/8B(6A)1/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/4B(8A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/8B(10A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/2B(15A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/4B(20A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701B(25A)1B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / AceiteProvisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2701/8B(6A)1/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2703/8B(10A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701B(25A)1B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2702B(50A)2B(50A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / AceiteNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/4B(8A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/4B(20A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1B(25A)Ninguno-Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/4B(8A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/4B(20A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1B(25A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Ninguno-No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)2B(50A)Ninguno-No provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo Femenino, Masculino
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tipo Adecuado