(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería: buje hexagonal reductor, doble roscado, alta presión

Conexión de tubería: buje hexagonal reductor, doble roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conexión de tubería: buje hexagonal reductor, doble roscado, alta presión
  • Conexión de tubería: buje hexagonal reductor, doble roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las dimensiones del diámetro interior en los datos CAD son solo para referencia.
Accesorios de tubería de alta presión - buje reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPPBJ1025 acero al carbono
SUTPBJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT1T2SGPPBJSUTPBJ
TipoNo.Rc (PT)R (PT)(B)LC(ℓ)(B)LC(ℓ)
SGPPBJ

SUTPBJ
121/81/417205151717512
231/43/819227151918513
241/41/223269172321516
261/43/429299202924618
343/81/223269172321516
363/83/429299202924618
383/81353210223527720
461/23/429299202924618
481/21353210223527720
683/41353210223530720

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPPBJ12
SGPPBJ23
SGPPBJ24
SGPPBJ26
SGPPBJ34
SGPPBJ36
SGPPBJ38
SGPPBJ46
SGPPBJ48
SGPPBJ68
SUTPBJ12
SUTPBJ23
SUTPBJ24
SUTPBJ26
SUTPBJ34
SUTPBJ36
SUTPBJ38
SUTPBJ46
SUTPBJ48
SUTPBJ68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/8B(6A)1/4B(8A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)3/8B(10A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)1/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)3/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)1/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)3/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)1B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)3/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)1B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)1B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/4B(8A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1B(25A)-~800

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Material de montajeAcero 1025 Acero al carbono de JIS G4051 o equivalente
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable de tubería Acero inoxidable o equivalente
Max. Temperatura de funcionamientoAcero al carbono 1025 350°C
Acero inoxidable 304 800°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa
Tubo aplicablePlomería con tubos de acero al carbono, JIS G3454, 3455, 3456
Fontanería con tubos de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable
* El material de acero al carbono 1025 está hecho de JIS B2316, mientras que el material de acero inoxidable 304 está hecho de JIS B2316.
[ ! ]Como los accesorios son productos fundidos, las dimensiones () como (L) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo Adecuado