(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, alta presión

Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, alta presión
  • Racor de tubería - adaptador de unión, macho, roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las dimensiones del diámetro interior en los datos CAD son solo para referencia.
Accesorios de tubería de alta presión - racor reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPNPJ1025 acero al carbono
STUPDJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Numero de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ]Antes de hacer pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Numero de parteR (PT)SGPNPJSTUPDJ 
TipoNúmeroT1T2LA(B)(ℓ1)(ℓ2)LA(B)(ℓ1)(ℓ2)Volumen
Tasa de descuento
10 a 29 piezas
SGPNPJ

STUPDJ
121/41/8328171410------
233/81/43692114134081916.515.5710
241/21/43992617134592320.515.51,010
341/23/84092617144692320.516.51,010
363/43/8431032191448102821.516.51,210
463/41/2461032191752102821.520.51,210
4811/2491135211757113625.520.52,230
6813/4511135211958113625.521.52,230

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STUPDJ23
STUPDJ24
STUPDJ34
STUPDJ36
STUPDJ46
STUPDJ48
STUPDJ68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1B(25A)nulo ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1B(25A)nulo ~ 800

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Material de montajeAcero 1025 Acero al carbono de JIS G4051 o equivalente
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable de tubería Acero inoxidable o equivalente
Max. Temperatura de funcionamientoAcero al carbono 1025 350°C
Acero inoxidable 304 800°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa
Tubo aplicablePlomería con tubos de acero al carbono, JIS G3454, 3455, 3456
Fontanería con tubos de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable
* El material de acero al carbono 1025 está hecho de JIS B2316, mientras que el material de acero inoxidable 304 está hecho de JIS B2316.
[ ! ]Como los accesorios son productos fundidos, las dimensiones () como (L) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Pezón hexagonal
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Tipo Adecuado