(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de tubería: adaptador en T, hembra, roscado, alta presión

Conexión de tubería: adaptador en T, hembra, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conexión de tubería: adaptador en T, hembra, roscado, alta presión
  • Conexión de tubería: adaptador en T, hembra, roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - T reductora: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPTDJAcero al carbono 1025

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc (PT)(A)(B)
TipoNo.T1T2
SGPTDJ241/41/228.533
343/81/228.933
363/83/435.138
461/23/435.138

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPTDJ24
SGPTDJ34
SGPTDJ36
SGPTDJ46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Material de montajeAcero 1025 Acero al carbono de JIS G4051 o equivalente
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable de tubería Acero inoxidable o equivalente
Max. Temperatura de funcionamientoAcero al carbono 1025 350°C
Acero inoxidable 304 800°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa
Tubo aplicablePlomería con tubos de acero al carbono, JIS G3454, 3455, 3456
Fontanería con tubos de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable
* El material de acero al carbono 1025 está hecho de JIS B2316, mientras que el material de acero inoxidable 304 está hecho de JIS B2316.
[ ! ]Como los accesorios son productos fundidos, las dimensiones () como (L) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Camisetas Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::350
Tipo Adecuado