(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, alta presión (Números de pieza)

Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, alta presión
  • Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - manguito reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPSDJ1025 acero al carbono
SUTSSJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc (PT)SGPSDJSUTSSJ
TipoNo.T1T2L(D)L(D)
SGPSDJ

SUTSSJ
121/81/425222822
231/43/828283325
241/41/232323232
343/81/232323732
363/83/438384238
461/23/438384238
481/2145464545
683/4145464545

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPSDJ12
SGPSDJ23
SGPSDJ24
SGPSDJ34
SGPSDJ36
SGPSDJ46
SGPSDJ48
SGPSDJ68
SUTSSJ12
SUTSSJ23
SUTSSJ24
SUTSSJ34
SUTSSJ36
SUTSSJ46
SUTSSJ48
SUTSSJ68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/8B(6A)1/4B(8A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)3/8B(10A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)1/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)1/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)3/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)3/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)1B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)1B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/4B(8A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1B(25A)-~800

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Material de montajeAcero 1025 Acero al carbono de JIS G4051 o equivalente
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable de tubería Acero inoxidable o equivalente
Max. Temperatura de funcionamientoAcero al carbono 1025 350°C
Acero inoxidable 304 800°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa
Tubo aplicablePlomería con tubos de acero al carbono, JIS G3454, 3455, 3456
Fontanería con tubos de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable
* El material de acero al carbono 1025 está hecho de JIS B2316, mientras que el material de acero inoxidable 304 está hecho de JIS B2316.
[ ! ]Como los accesorios son productos fundidos, las dimensiones () como (L) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo Adecuado