(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería - tapón, macho, roscado, alta presión

Racor de tubería - tapón, macho, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racor de tubería - tapón, macho, roscado, alta presión
  • Racor de tubería - tapón, macho, roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - tapones: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPPPJ1025 acero al carbono
SUPPPJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
SGPPPJSUPPPJ
TipoNo.(L)(T)(H)(L)(T)(H)
SGPPPJ

SUPPPJ
8A1/41199 117 9
10A3/812 1012 12912
15A1/215 1114 151014
20A3/417 12 17 171117
25A119 13 19 201221
32A1 1/422 14 23 221323
40A1 1/2221526 221428
50A226 16 32 261533

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPPPJ8A
SGPPPJ10A
SGPPPJ15A
SGPPPJ20A
SGPPPJ25A
SGPPPJ32A
SGPPPJ40A
SGPPPJ50A
SUPPPJ8A
SUPPPJ10A
SUPPPJ15A
SUPPPJ20A
SUPPPJ25A
SUPPPJ32A
SUPPPJ40A
SUPPPJ50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10252B(50A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)-~800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Tipo Adecuado