(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería - unión, hembra, roscado, alta presión

Racor de tubería - unión, hembra, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - enchufe: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPPSH1025 acero al carbono
SUTPSHAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
SGPPSHSUTPSH
TipoNo.(D)(L)(D)(L)
SGPPSH

SUTPSH
6A1/819221926
8A1/422252228
10A3/828282533
15A1/232323237
20A3/438383842
25A146454545
32A1 1/458505552
40A1 1/263556556
50A276607566

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPPSH6A
SGPPSH8A
SGPPSH10A
SGPPSH15A
SGPPSH20A
SGPPSH25A
SGPPSH32A
SGPPSH40A
SGPPSH50A
SUTPSH6A
SUTPSH8A
SUTPSH10A
SUTPSH15A
SUTPSH20A
SUTPSH25A
SUTPSH32A
SUTPSH40A
SUTPSH50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/8B(6A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10252B(50A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)-~800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Tipo Adecuado