(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería -codo de 45°, hembra, roscado, alta presión

Racor de tubería -codo de 45°, hembra, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - 45 grados.  Codo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPHEH1025 acero al carbono
SUTHEHAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
SGPHEHSUTHEH
TipoNo.(D)(L)(D)(L)
SGPHEH

SUTHEH
8A 1/423 18.4 23 18.4
10A3/827 18.9 27 18.9
15A1/234 24.1 34 24.1
20A3/43926.7 3926.7
25A14730.3 4730.3
32A1 1/45635.5 56 35.5
40A1 1/263 39.6 6339.6
50A276 46.4 7646.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUTHEH8A
SUTHEH10A
SUTHEH15A
SUTHEH20A
SUTHEH25A
SUTHEH32A
SUTHEH40A
SUTHEH50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)-~800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo Adecuado