(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería: adaptador de enchufe con brida, hembra, roscado

Conexión de tubería: adaptador de enchufe con brida, hembra, roscado
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Material: Acero al carbono 1045, acero inoxidable 304, latón C36000
· Tipo de conección: Con brida
· Forma conectora: Brida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tapón de tubería larga con brida - roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Terminales de tuberías - Bridas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] AccesoriosPresión máxima de funcionamiento
BTLFAcero al carbón 1045Cromato trivalenteTornillo de cabeza hexagonal
(Acero inoxidable)
4 piezas
20,6 MPa
BTLFAAleación de aluminio 5052-1 MPa
BTLFCLatón de corte libre-20,6 MPa
BTLFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
BTLF3
BTLH1-S
Número de parteRc (PT)HDTLPdd1hTornillo incluido
(4 piezas)
TipoNo.Q
BTLF
BTLFA
BTLFC
BTLFS
11/83515720254.584.4SCB4-10
21/45025830385.59.55.4SCB5-10
33/8
41/265351045506.6116.5SCB6-12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTLF1
BTLF2
BTLF3
BTLF4
BTLFA1
BTLFA2
BTLFA3
BTLFA4
BTLFC1
BTLFC2
BTLFC3
BTLFC4
BTLFS1
BTLFS2
BTLFS3
BTLFS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.61/8B(6A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.61/4B(8A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.63/8B(10A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.61/2B(15A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-11/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-11/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-13/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-11/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón6.91/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Latón] C36000 Latón6.91/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón6.93/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón6.91/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.61/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.61/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.63/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.61/2B(15A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Terminales de tuberías - Bridas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de conección Brida Forma de conexión Brida Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire
Tipo Adecuado