(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - placa de fijación equipada

Boquillas de aire - placa de fijación equipada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire - placa de fijación equipada
  • Boquillas de aire - placa de fijación equipada

· Escribe: Boquillas con placa de fijación
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Fluido compatible: Aire comprimido
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Boquillas de soplado de aire - Boquillas con placa de fijación: Imagen relacionada
· Materiales
TipoNumero de orificios[M] Material
TuboCuerpoPlato
PLNZS1 agujeroAcero inoxidable 304
PLNZC2 orificiosC1220TLatón C36000Acero inoxidable 304

Especificaciones

■ Boquillas de tubería
Número de parte-H (número de filas de agujeros)-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
P10
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20
■ Tubos de cobre para soplado de aire
Número de parte-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0
■ Boquillas con placa de fijación
Número de parte-L
PLNZC6-150
Número de parteL
Incremento de 1 mm
t
TipoD
PLNZS3100~3000.5
PLNZC450~3000.5
61.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLNZC4-[50-300/1]
PLNZC6-[50-300/1]
PLNZS3-[100-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Boquilla OD D (d o D)
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Cobre] Tubo de cobre recocido (C1220T-0)-450 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Cobre] Tubo de cobre recocido (C1220T-0)-650 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Aire comprimido3100 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Boquillas de soplado de aire - Boquillas con placa de fijación: Imagen relacionada
· PLNZS
Inserte un tubo con un diámetro interno de ø2.5 (ej. PUT4 en >> Haga clic aquí ) en PLNZS directamente.
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable / Recto Tipo Boquillas con placa de fijación