(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas

Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas
  • Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas
  • Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas
  • Boquillas de soplado de aire - surtidos de boquillas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas de soplado de aire
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Fluido compatible: Aire comprimido
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Boquillas de soplado de aire: roscadas/roscadas internas/estriadas entrecruzadas/bloques de terminales: Related Image
· Materiales
RoscadoRoscado internoEntrecruzamiento estriadoBloque de terminales[M] Material[H] Dureza
RecocidoNo recocidoRecocidoNo recocidoRecocidoRecocido
L fijoABNZABNZNABNZMABNZMNABNKABTACuerpo, tubo
Acero inoxidable 304
Recocido HV200 o menos
Sin recocido HV250 a 380
L configurableABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABNXABTAL

Especificaciones

Número de piezadL
ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5


1.5
2.0
1.0


100
65
149
■ Roscado/roscado interno
Número de piezadLbTamaño del hilo
R/Rc (PT)
D1L1THH1(H2)D
TipoNominalL
Fijo
L
Incrementos de 1 mm
(L fijo)
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN

(L configurable)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL
31.0100
150
(150 es solo para los tipos marcados con *).
20 to 99
(* únicamente
20 to 149)
0.5M349.542.578.07
1.50.8
2.01.0
51.00.5M57
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
61.00.5M6595389.29
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
0.51.025 to 990.51/1678841011.5
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
14.0100
200
30 to 1993.01/88961213.8
5.04.0
6.05.0
■ Entrecruzamiento estriado
Número de piezadLb1b2Tamaño del hilo
R (PT)
TipoNominalL
Fijo
L configurable
Incrementos de 1 mm
(L fijo)
ABNK

(L configurable)
ABNX
51.010020 to 990.52.0M5
1.51.02.0
2.01.02.0
2.51.52.3
3.02.02.8
14.03.03.01/8
5.04.04.0
6.05.05.0
■ Tipo de bloque de terminales
Número de piezadLb
TipoNominalL
Fijo
L configurable
Incrementos de 1 mm
(L fijo)
ABTA
(L configurable)
ABTAL
51.010020 to 990.5
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0

Modificaciones

Boquillas de soplado de aire: roscadas/roscadas internas/estriadas entrecruzadas/bloques de terminales: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ABNK1-4.0-100
ABNK1-5.0-100
ABNK1-6.0-100
ABNK5-1.0-100
ABNK5-1.5-100
ABNK5-2.0-100
ABNK5-2.5-100
ABNK5-3.0-100
ABNX1-4.0-[20-99/1]
ABNX1-5.0-[20-99/1]
ABNX1-6.0-[20-99/1]
ABNX5-1.0-[20-99/1]
ABNX5-1.5-[20-99/1]
ABNX5-2.0-[20-99/1]
ABNX5-2.5-[20-99/1]
ABNX5-3.0-[20-99/1]
ABNZ0.5-1.0-100
ABNZ0.5-1.5-100
ABNZ0.5-2.0-100
ABNZ0.5-2.5-100
ABNZ0.5-3.0-100
ABNZ1-4.0-100
ABNZ1-4.0-200
ABNZ1-5.0-100
ABNZ1-5.0-200
ABNZ1-6.0-100
ABNZ1-6.0-200
ABNZ3-1.0-100
ABNZ3-1.0-150
ABNZ3-1.5-100
ABNZ3-1.5-150
ABNZ3-2.0-100
ABNZ3-2.0-150
ABNZ5-1.0-100
ABNZ5-1.0-150
ABNZ5-1.5-100
ABNZ5-1.5-150
ABNZ5-2.0-100
ABNZ5-2.0-150
ABNZ5-2.5-100
ABNZ5-2.5-150
ABNZ5-3.0-100
ABNZ5-3.0-150
ABNZ6-1.0-100
ABNZ6-1.0-150
ABNZ6-1.5-100
ABNZ6-1.5-150
ABNZ6-2.0-100
ABNZ6-2.0-150
ABNZ6-2.5-100
ABNZ6-2.5-150
ABNZ6-3.0-100
ABNZ6-3.0-150
ABNZL0.5-1.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-1.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-3.0-[25-99/1]
ABNZL1-4.0-[30-199/1]
ABNZL1-5.0-[30-199/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo Boquilla OD D (d o D)
(φ)
Longitud L
(mm)
Forma de tornillo Con o sin recocido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)4100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)5.0100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)6100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105(M5)1.5100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.0100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.5100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)3100Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101(R1/8)420 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101(R1/8)5.020 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101(R1/8)620 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.020 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.520 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)2.020 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)2.520 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)320 ~ 99Moleteado entrecruzadoProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5(R1/16)1.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5(R1/16)1.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5(R1/16)2.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5(R1/16)2.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5(R1/16)3100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)4100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)4200RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)5.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)5.0200RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)6100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101(R1/8)6200RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(M3)1.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(M3)1.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(M3)1.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(M3)1.5150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103(M3)2.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(M3)2.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.5150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.5150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105(M5)3100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)3150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)1.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(M6)1.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)1.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(M6)1.5150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)2.0100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(M6)2.0150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)2.5100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(M6)2.5150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)3100RoscadoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(M6)3150RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5(R1/16)1.025 ~ 99RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5(R1/16)1.525 ~ 99RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5(R1/16)2.025 ~ 99RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5(R1/16)2.525 ~ 99RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5(R1/16)325 ~ 99RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101(R1/8)430 ~ 199RoscadoProvisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101(R1/8)5.030 ~ 199RoscadoProvisto

Cargando…

Más información

[ ! ]La tubería recocida de d = 1.0 a 3.0 se puede doblar manualmente (no aplicable cuando d = 4.0 o más). Tenga cuidado de doblar refiriéndose al estándar aproximado del radio de curvatura mínimo; ODx3.
El tubo recocido está disponible para el tipo recto.
[ ! ] Un cortador industrial puede cortar el tubo, girándolo.
[ ! ] El cuerpo puede decolorarse debido al calor causado por la soldadura fuerte.
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Material Acero inoxidable 304 Ajuste de ángulo Ángulo ajustable / Recto
Tipo Boquillas de soplado de aire Fluido Aplicable Aire comprimido