(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas

Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas
  • Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas
  • Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas
  • Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas
  • Boquillas de soplado de aire - roscadas, roscadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas de soplado de aire
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Fluido compatible: Aire comprimido
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Boquillas de soplado de aire: roscado / roscado / 2 núcleos / con púas / boquilla de manguera: imagen relacionada
· Materiales
 Roscado y RoscadoAjuste de altura roscado, roscado internoMontaje de abrazadera de puntal2 núcleos roscadosAcoplador de púasManguera pezón[M] Material[H] Dureza
L fijoABNZHABNMLABNZSABNKHABNZTABNZPCuerpo, tubo
Acero inoxidable 304
HV200 o menos
L configurableABNZHLABNMLLABNZSLABNXHABNZTLABNZPL

Especificaciones

Número de parte-Cantidad de boquilla-d-L
ABNZH5
ABNZSL1
ABNKH1


-


2
-
-
-
1.5
5.0
1.0
-
-
-
100
172
100
■ Roscado y roscado ■ Ajuste de altura roscado, roscado ■ Tipo de montaje de abrazadera de puntal
Número de partedLb
L
Fijo
L
Incremento de 1 mm
TipoNominal
L fijo
ABNZH
ABNML
ABNZS
(L configurable)
ABNZHL
ABNMLL
ABNZSL
51.0 100
150
(150 es solo para ABNZH).
20 ~ 99
(20 ~ 149
solo para ABNZHL)
0.5
1.5 0.8
2.0 1.0
2.5 1.5
3.0 2.0
14.0 100
200
30~1993.0
5.0 4.0
6.0 5.0
■ Tipo roscado de 2 núcleos
Número de parteCantidad de boquilladLT
R(PT)
b1b2
TipoNominalL
Fijo
L configurable
Incremento de 1 mm
L fijo
ABNKH
(L configurable)
ABNXH
121.010020~991/80.51.0
1.51.01.5
2.01.02.0
■ Tipo de acoplador de púas
Número de partedLbBEH
L
Fijo
L configurable
Incremento de 1 mm
TipoNo.
L fijo
ABNZT
(L configurable)
ABNZTL
41.010020~990.56.93.47
1.50.8
62.0174.87
2.51.5
■ Tipo de pezón de manguera
Número de partedLbBEH
L
Fijo
L configurable
Incremento de 1 mm
TipoNo.
L fijo
ABNZP
(L configurable)
ABNZPL
41.710020~990.98.56.57
62.51.59.58.58

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ABNKH1-2-1.0-100
ABNKH1-2-1.5-100
ABNKH1-2-2.0-100
ABNML5-1.0-100
ABNML5-1.5-100
ABNMLL5-1.0-[20-99/1]
ABNMLL5-1.5-[20-99/1]
ABNXH1-2-1.0-[20-99/1]
ABNXH1-2-1.5-[20-99/1]
ABNXH1-2-2.0-[20-99/1]
ABNZH5-1.0-100
ABNZH5-1.0-150
ABNZH5-1.5-100
ABNZH5-1.5-150
ABNZHL5-1.0-[20-99/1]
ABNZHL5-1.0-[101-149/1]
ABNZHL5-1.5-[20-99/1]
ABNZHL5-1.5-[101-149/1]
ABNZP4-1.7-100
ABNZP6-2.5-100
ABNZPL4-1.7-[20-99/1]
ABNZPL6-2.5-[20-99/1]
ABNZS1-4.0-100
ABNZS1-4.0-200
ABNZS1-5.0-100
ABNZS1-5.0-200
ABNZS1-6.0-100
ABNZS1-6.0-200
ABNZS5-1.0-100
ABNZS5-1.5-100
ABNZS5-2.0-100
ABNZS5-2.5-100
ABNZS5-3.0-100
ABNZSL1-4.0-[30-199/1]
ABNZSL1-5.0-[30-199/1]
ABNZSL1-6.0-[30-199/1]
ABNZSL5-1.0-[20-99/1]
ABNZSL5-1.5-[20-99/1]
ABNZSL5-2.0-[20-99/1]
ABNZSL5-2.5-[20-99/1]
ABNZSL5-3.0-[20-99/1]
ABNZT4-1.0-100
ABNZT4-1.5-100
ABNZT6-2.0-100
ABNZT6-2.5-100
ABNZTL4-1.0-[20-99/1]
ABNZTL4-1.5-[20-99/1]
ABNZTL6-2.0-[20-99/1]
ABNZTL6-2.5-[20-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo Boquilla OD D (d o D)
(φ)
Longitud L
(mm)
Número de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)1.01002 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)1.51002 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)2.01002 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.5100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.520 ~ 99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101(R1/8)1.020 ~ 992 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101(R1/8)1.520 ~ 992 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101(R1/8)2.020 ~ 992 (tipo roscado de 2 núcleos)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0150-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105(M5)1.5100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.5150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.0101 ~ 149-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.520 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.5101 ~ 149-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-1.7100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2.5100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1.720 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2.520 ~ 99-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)4100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)4200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)5.0100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)5.0200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)6100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (Rc1/8)6200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.0100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)1.5100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.0100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)2.5100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)3100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 (Rc1/8)430 ~ 199-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 (Rc1/8)5.030 ~ 199-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 (Rc1/8)630 ~ 199-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)1.520 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)2.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)2.520 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105(M5)320 ~ 99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-1.0100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-1.5100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2.0100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2.5100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1.520 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2.020 ~ 99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2.520 ~ 99-

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]La tubería recocida de d = 1.0 a 3.0 se puede doblar manualmente (no aplicable cuando d = 4.0 o más). Tenga cuidado de doblar refiriéndose al estándar aproximado del radio de curvatura mínimo; ODx3.
[ ! ] Un cortador industrial puede cortar el tubo, girándolo.
[ ! ] El cuerpo puede decolorarse debido al calor causado por la soldadura fuerte.
[ ! ]Cuando el tipo de acoplador de púas se usa en combinación con un tubo, use el mismo número. como OD del tubo en Haga clic aquí .

Ejemplo

Boquillas de soplado de aire: roscado / roscado / 2 núcleos / con púas / boquilla de manguera: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Material Acero inoxidable 304 Ajuste de ángulo Ángulo ajustable / Recto
Tipo Boquillas de soplado de aire Fluido Aplicable Aire comprimido