(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras flexibles - en forma de fuelle

Mangueras flexibles - en forma de fuelle

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tubos: tubo flexible, tipo de forma de fuelle: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 [A] Accesorios: Junta MBR

Especificaciones

Número de parte-L
HOFBL4-150
Número de parteL
Incremento de 5 mm
Llave inglesa H1Llave inglesa H2(B)R
(PT)
ID del tubo (valor de referencia)Min. Radio de curvatura (mm)Max. Presión de funcionamiento (Mpa)
TipoDiámetro nominal
HOFBL4105~5002422351/212401.75
6115~5003027423/41560
[ ! ]Para el diámetro nominal, la dimensión L es 115 ~.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOFBL4-[105-500/5]
HOFBL6-[115-500/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de manguera L
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101240105 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560115 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la manguera Acero inoxidable 304 Refuerzo de la manguera Ninguno Material apropiado: Acero inoxidable 304
Tipo de pieza de conexión Accesorios de estampado Herrajes metálicos tipo L Forma A Herrajes metálicos tipo R Forma A
Fluido Aplicable Agua Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.75