(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - caucho fluorado

Tubería - caucho fluorado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos excelentes en calor / aceite / clima / resistencia química

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: caucho fluorado

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Diámetro interno (mm)Min. Radio de curvatura (mm)Precisión del diámetro externo (mm)Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Presión de explosión (MPa)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTFG
(Longitud estándar)

PUTFGL
(Longitud configurable)
4100.5~202-±0.15--0.019
20
610420--0.031
20
8106250.0880.350.044
20
1010835±0.2--0.080
20
■ Característica: Excelente resistencia al calor (hasta 200°C), resistencia al aceite, resistencia al ozono y resistencia química.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTFG4-10
PUTFG4-20
PUTFG6-10
PUTFG6-20
PUTFG8-10
PUTFG8-20
PUTFG10-10
PUTFG10-20
PUTFGL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL10-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42--10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42--20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6420-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6420-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8625~0.08810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8625~0.08820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

42--0.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

42--10.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6420-0.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6420-10.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8625~0.0880.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8625~0.08810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10835-0.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10835-10.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia al clima
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::180