(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - caucho fluorado, transparente

Tubería - caucho fluorado, transparente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubos excelentes en calor / aceite / clima / resistencia química

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: caucho fluorado

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
I.D.
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Presión de explosión (MPa)Masa
(kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTFB
(Longitud estándar)

PUTFBL
(Longitud configurable)
4100.5~202±0.150.2480.9930.018
20
61040.1490.5940.030
20
81060.090.3600.042
20
101080.0490.1950.053
20
■ Característica: Excelente en transparencia y resistencia química.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTFB4-10
PUTFB4-20
PUTFB6-10
PUTFB6-20
PUTFB8-10
PUTFB8-20
PUTFB10-10
PUTFB10-20
PUTFBL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL10-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42~0.24810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42~0.24820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64~0.14910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64~0.14920
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

86~0.0910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

86~0.0920
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108~0.04910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108~0.04920
1 Pieza(s)

10 Días o más

42~0.2480.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

42~0.24810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

64~0.1490.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

64~0.14910.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

86~0.090.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

86~0.0910.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108~0.0490.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108~0.04910.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia al clima
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::180