(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - silicona

Tubo - silicona

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos que cumplen con la Ley de Alimentos Sanitarios

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Hule de silicona

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
I.D.
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Masa
(kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTC
(Longitud estándar)

PUTCL
(Longitud configurable)
4100.5~202100.011
20
6104200.018
20
8106450.025
20
10108700.033
20
12109650.058
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTC4-10
PUTC4-20
PUTC6-10
PUTC6-20
PUTC8-10
PUTC8-20
PUTC10-10
PUTC10-20
PUTC12-10
PUTC12-20
PUTCL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL10-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL12-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL12-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10420.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104210.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10640.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

106410.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10860.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108610.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101080.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101290.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012910.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material Hule de silicona Color del tubo Blanco lechoso (Transparente)
Fluido Aplicable Agua Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -30::150