(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliolefina

Tubería - poliolefina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos adecuados para su uso en alimentos, bebidas, fisicoquímicos y otras industrias.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: resina de poliolefina

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
I.D.
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PORF
(Longitud estándar)

PORFL
(Longitud configurable)
4100.5~202.58±0.10.0069
20
100
6104140.0141
20
100
8105200.0276
20
100
10106.5250.0408
20
100
12108.0300.0565
20
100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PORF4-10
PORF4-20
PORF4-100
PORF6-10
PORF6-20
PORF6-100
PORF8-10
PORF8-20
PORF10-10
PORF10-20
PORF10-100
PORF12-10
PORF12-20
PORF12-100
PORFL4-[0.5-9.5/0.5]
PORFL4-[10.5-19.5/0.5]
PORFL6-[0.5-9.5/0.5]
PORFL6-[10.5-19.5/0.5]
PORFL8-[0.5-9.5/0.5]
PORFL8-[10.5-19.5/0.5]
PORFL10-[0.5-9.5/0.5]
PORFL10-[10.5-19.5/0.5]
PORFL12-[0.5-9.5/0.5]
PORFL12-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.5810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.5820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.58100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6414100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

852010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

852020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.52510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.52520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1283010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1283020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12830100
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.580.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.5810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

64140.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

641410.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

85200.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

852010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5250.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.52510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

128300.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1283010.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire Entorno operativo Resistencia al agua
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.5