(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - fluoropolímero

Tubería - fluoropolímero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos excelentes en resistencia al frío/calor.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Fluororesina (PFA)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Diámetro interno (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Presión de explosión (MPa)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTF
(Longitud estándar)

PUTFL
(Longitud configurable)
3.2100.5~201.632±0.11.14.50.013
20
4102302.5100.020
20
6104501.770.034
20
810680140.047
20
10108120+0.1
-0.15
0.7530.061
20
1210102000.7530.074
20
[ ! ]La presión de funcionamiento máxima y la presión de rotura que se muestran son valores a temperatura ambiente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTF3.2-10
PUTF3.2-20
PUTF4-10
PUTF4-20
PUTF6-10
PUTF6-20
PUTF8-10
PUTF8-20
PUTF10-10
PUTF10-20
PUTF12-10
PUTF12-20
PUTFL3.2-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL3.2-[10.5-19.5/0.5]
PUTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL10-[10.5-19.5/0.5]
PUTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUTFL12-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.21.632~1.110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.21.632~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4230~2.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4230~2.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6450~1.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6450~1.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8680~1.110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8680~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108120~0.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108120~0.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210200~0.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210200~0.720
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.21.632~1.10.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.21.632~1.110.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4230~2.50.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4230~2.510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6450~1.70.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6450~1.710.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8680~1.10.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8680~1.110.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

108120~0.80.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

108120~0.810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1210200~0.70.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1210200~0.710.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al clima
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::260