(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo - fluoropolímero, suave

Tubo - fluoropolímero, suave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos de fluororresina excelentes en flexibilidad

  • Componentes inCAD
Tubos: tipo de fluororresina blanda: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Fluororesina (ETFE)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteEstándar
Longitud (m)
Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Diámetro interno (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Presión normal MPa
TipoDiámetro externo (mm)a 20°Ca 80°C
PUJTF
(Longitud estándar)

PUJTFL
(Longitud configurable)
4100.5~20212±0.10~0.60~0.2
20
610424
20
910636
20
1210848
20
■ Característica: la estructura laminada ofrece una mayor flexibilidad que los tubos convencionales de fluororesina (PUTF, PUTFL) y aumenta la trabajabilidad.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUJTF4-10
PUJTF4-20
PUJTF6-10
PUJTF6-20
PUJTF9-10
PUJTF9-20
PUJTF12-10
PUJTF12-20
PUJTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL9-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL9-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL12-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10642410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10642420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10963610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10963620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101284810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101284820
1 Pieza(s)

8 Días o más

1042120.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10421210.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1064240.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10642410.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1096360.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10963610.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10128480.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101284810.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::80