(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - resistente a salpicaduras de soldadura

Tubería - resistente a salpicaduras de soldadura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Tubos flexibles y fáciles de manejar.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: poliuretano incombustible

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Color del tuboDiámetro interno (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTS
(Longitud estándar)
PUTSL
(Longitud configurable)
6100.5~20B (negro)
R (Rojo)
G (verde)
415±0.10.019
20
8105200.037
20
10106.525+0.1
-0.15
0.055
20
12108300.076
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTS6-10-[B,​G,​R]
PUTS6-20-[B,​G,​R]
PUTS8-10-[B,​G,​R]
PUTS8-20-[B,​G,​R]
PUTS10-10-[B,​G,​R]
PUTS10-20-[B,​G,​R]
PUTS12-10-[B,​G,​R]
PUTS12-20-[B,​G,​R]
PUTSL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color del tubo O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde641510
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde641520
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde852010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde852020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde106.52510
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde106.52520
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde1283010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde1283020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde64150.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde641510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde85200.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde852010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde106.5250.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde106.52510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde128300.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Rojo / Verde1283010.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Material, uretano Poliuretano Incombustible Entorno operativo Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8