(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - plana

Tubería - plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se pueden conectar varios tubos al cilindro de doble efecto

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Número de parteNúmero de agujerosLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Diámetro interno (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTMF
(Longitud estándar)
PUTMFL
(Longitud configurable)
42200.5~202150.022
32.50.033
40.044
624250.038
30.057
40.076
825400.074
30.111
40.148
1026.5550.11
30.165
40.22
1228650.152
30.22
40.304
[ ! ]Coincidencia de color: 2 agujeros = claro, azul; 3 orificios = claro, azul, verde claro; 4 orificios = claro, azul, verde claro, verde

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTMF4-2-20
PUTMF4-3-20
PUTMF4-4-20
PUTMF6-2-20
PUTMF6-3-20
PUTMF6-4-20
PUTMF8-2-20
PUTMF8-3-20
PUTMF8-4-20
PUTMF10-2-20
PUTMF10-3-20
PUTMF10-4-20
PUTMF12-2-20
PUTMF12-3-20
PUTMF12-4-20
PUTMFL4-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL4-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL4-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-4-[0.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Número de agujeros
(por pieza)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.5420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.5220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.5420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128420
1 Pieza(s)

8 Días o más

4220.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.530.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.540.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6420.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6430.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6440.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8520.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8530.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8540.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.520.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.530.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.540.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

12820.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

12830.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

12840.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Plano Material Uretano Color del tubo Marrón
Fluido Aplicable Aire Material, uretano Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8