(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo - nailon

Tubo - nailon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Tubos de excelente resistencia al aceite

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: nylon (poliamida)

Especificaciones

Número de parte-Longitud-Color
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
Color del tuboDiámetro interno (mm)Min. Radio de curvatura (mm)Precisión del diámetro externo (mm)Presión de explosión (MPa)Presión normal (MPa)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTN
(Longitud estándar)

PUTNL
(Longitud configurable)
3.2100.5~20B (negro)
W (Blanco)
27+0.05
-0.10
5.41.80.0052
20
4102.510±0.056.02.00.008
20
6104205.11.70.017
20
8106.0303.91.30.026
20
10107.5403.61.20.040
20
12109.0553.61.20.053
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTN3.2-10-[B,​W]
PUTN3.2-20-[B,​W]
PUTN4-10-[B,​W]
PUTN4-20-[B,​W]
PUTN6-10-[B,​W]
PUTN6-20-[B,​W]
PUTN8-10-[B,​W]
PUTN8-20-[B,​W]
PUTN10-10-[B,​W]
PUTN10-20-[B,​W]
PUTN12-10-[B,​W]
PUTN12-20-[B,​W]
PUTNL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTNL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color del tubo O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco3.22710
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco3.22720
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco42.51010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco42.51020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco642010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco642020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco863010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco863020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco107.54010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco107.54020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco1295510
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco1295520
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco42.5100.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco42.51010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco64200.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco642010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco86300.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco863010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco107.5400.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco107.54010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco129550.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Negro / Blanco1295510.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon (poliamida) Entorno operativo Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::100