(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras de conducto - resistentes a la fricción, antiestáticas

Mangueras de conducto - resistentes a la fricción, antiestáticas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras para conductos: resistentes a la fricción, antiestáticas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo de la manguera: polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo
Puño: caucho sintético EPDM (negro)

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSSDR50-3.2
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoDID de manguera (referencia) (mm)Pdd1d2E1E2Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
TipoNominal
HOSHD
(Cuerpo de la manguera)
HOSHDK
(Puño de un extremo)
HOSHDR
(Ambos extremos del puño)
380.5~30.046.8 38.0 9.5 52.0 43.0 38.0 7530450.34
5061.2 50.6 10.0 66.3 56.0 51.0 8123550.555
6573.0 62.4 12.0 78.1 69.0 63.0 8731650.61
7587.2 76.4 13.0 92.5 84.0 77.0 9838750.73
90100.3 88.9 13.5 105.8 97.0 89.0 10746900.9
100113.0 101.6 15.0 118.3 110.0 102.0 111431000.945
1250.5~20.0139.7 125.9 21.5 144.8 134.0 126.0 146521251.335
150166.2 152.4 20.0 172.3 161.0 153.0 162781501.58
Descompresión permitida
(kPa {mmHg})
-13.0~-40.0 {-98~-300}
(Temperatura ambiente)
* La presión de reducción permitida es la presión negativa máxima que se puede aplicar a la manguera a temperatura ambiente. El rango superior es solo para el cuerpo de la manguera. Usar datos como referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSHD38-[0.5-30/0.1]
HOSHD50-[0.5-30/0.1]
HOSHD65-[0.5-30/0.1]
HOSHD75-[0.5-30/0.1]
HOSHD90-[0.5-30/0.1]
HOSHD100-[0.5-30/0.1]
HOSHD125-[0.5-30/0.1]
HOSHD150-[0.5-30/0.1]
HOSHDK38-[0.5-30/0.1]
HOSHDK50-[0.5-30/0.1]
HOSHDK65-[0.5-30/0.1]
HOSHDK75-[0.5-30/0.1]
HOSHDK90-[0.5-30/0.1]
HOSHDK100-[0.5-30/0.1]
HOSHDK125-[0.5-5/0.1]
HOSHDK150-[0.5-5/0.1]
HOSHDR38-[0.5-30/0.1]
HOSHDR50-[0.5-30/0.1]
HOSHDR65-[0.5-30/0.1]
HOSHDR75-[0.5-30/0.1]
HOSHDR90-[0.5-30/0.1]
HOSHDR100-[0.5-30/0.1]
HOSHDR125-[0.5-30/0.1]
HOSHDR150-[0.5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Presencia de brazalete Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

46.83845No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

61.250.655No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

73.062.465No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

87.276.475No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.388.990No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

113.0101.6100No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

139.7125.9125No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

166.2152.4150No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

46.83845Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

61.250.655Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

73.062.465Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

87.276.475Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.388.990Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

113.0101.6100Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

139.7125.9125Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

166.2152.4150Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

46.83845Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

61.250.655Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

73.062.465Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

87.276.475Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.388.990Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

113.0101.6100Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

139.7125.9125Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

166.2152.4150Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Resistente al frío, calor y abrasión. Excelente efecto antiestático. (Resistividad de volumen / 10 5 Ω · cm o menos)
 

Información básica

Material Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo Propiedades Resistente a la fricción, tipo antiestático / Resistencia al frío Color Negro
Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire / Papel de desecho Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80 Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) 0.03